Publiko produktet
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    Marmoleum, Forbo'nun linolyum markası, 97% doğal hammadde, 72% yenilenebilir hammadde ve 43% geri dönüştürülmüş malzeme içerir. Marmoleum; sürdürülebilirlik, dayanıklılık, yüksek kalite ve yenilikçi tasarımla ilişkilendirilen doğal bir zemin kaplamasıdır; hemen hemen her tür uygulama için çözümler içerir. 300’den fazla renk ile Marmoleum’un çok yönlü dünyasını siz de keşfedin, 12’den fazla farklı tasarımdaki rulo ve karo formatı arasından seçiminizi yapın.
    Özellikler
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • Ürün ailesiFlooring
    • Ürün grubuLinoleum
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)28000
    • Genişlik (mm)2000
    • Derinlik (mm)4
    İlgili
    • Ana malzemeLinolyum
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)4.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Linoleum
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıLinoleum
    • UNSPSC kodu30161703
    • Uniclass 2015 koduEF_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLinoleum Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 15 17
    • OmniClass başlığıLinoleum Flooring
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Güney Amerika Kuzey Amerika