Publiko produktet
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex

    Allura Flex

    Forbo Allura Flex serbest döşenebilir lüks vinil karoları, özellikle yükseltilmiş döşeme olan ofis alanları, karo halı ile beraber aynı kotta kullanılacak diğer mekanlar, mağazalar, cafe ve restaurantlar, dinlenme alanları gibi çok yoğun sirkülasyon alanları için tasarlanmış heterojen yapıda vinil karolardır. Cam elyafıyla güçlendirilmiş yapısı ve yüksek basınçla kalenderlenmiş olan seri sayısız dekoratif yüzey alternatif sunuyor. Ayrıca 1,00 mm aşınma tabakası sayesinde trafiğe karşı üst düzey bir dayanım performansı gösteriyor.
    Özellikler
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FO-AL-FL
    • Ürün ailesiFlooring
    • Ürün grubuLuxury Vinyl Tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-02-04
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeVinyl
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • Uniclass 2015 koduEF_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Tile Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 00
    • OmniClass başlığıFloor Coverings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa