Publiko produktet
Coral
Coral
Coral

    Coral

    Forbo Coral giriş zemin sistemleri dışarıdan gelen kir ve nemi %94 oranına kadar tutarak bakım maliyetlerini ve kayma riskini azaltır, aynı zamanda diğer Forbo zemin ürünlerinin de görünüşlerinin koruma oranlarını maksimize eder. Forbo Coral en zorlu ortamlarda bile üstün performans sunar. Yağmur, kar, kum ya da toprak gibi dışarıdaki kirlerin içeri girmesini engeller. Forbo Coral giriş sistemleri fonksiyoneldir ve geniş tasarım seçenekleri sayesinde daima binaların tasarım şemasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
    Özellikler
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FO-CO-CO
    • Ürün ailesiFlooring
    • Ürün grubuEntrance Flooring Systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-12-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)27500
    • Genişlik (mm)2050
    • Derinlik (mm)9
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • İkincil malzemeVinyl
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)3.95
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Entrance
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduEF_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccess Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 11 19 11
    • OmniClass başlığıFloor Mats
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa