Publiko produktet
Flotex Planks Triad
Flotex Planks Triad
Flotex Planks Triad
Flotex Planks Triad
    Arşivlendi

    Flotex Planks Triad

    Zemin tasarımlarının ana trendlerinden biri olan modülerite, Forbo’nun eşsiz Flotex Planks serisine ilham veriyor. 100x25 cm ebatlarıyla Flotex Planks halıları mekanlarda benzersiz tasarım özgürlüğü sunuyor. Flotex plank halı serisinde; havaalanı salonları, kongre merkezleri, restoranlar ve oteller gibi hem çağdaş hem de klasik ofis mekanları için uyarlanmış 6 tasarım yer alıyor.
    Özellikler
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Triad planks can be installed in a half-drop, herringbone and weave pattern.

      The Flotex Triad collection consists of 16 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FO-FL-PL-DA-TR
    • Ürün ailesiFlooring
    • Ürün grubuFlotex Flocked Flooring
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)5
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriİngiltere
    • Ağırlık net (Kg)4.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduEF_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes