Publiko produktet
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato

    Marmoleum® Linear Striato

    Marmoleum, Forbo'nun linolyum markası, 97% doğal hammadde, 72% yenilenebilir hammadde ve 43% geri dönüştürülmüş malzeme içerir. Marmoleum; sürdürülebilirlik, dayanıklılık, yüksek kalite ve yenilikçi tasarımla ilişkilendirilen doğal bir zemin kaplamasıdır; hemen hemen her tür uygulama için çözümler içerir. 300’den fazla renk ile Marmoleum’un çok yönlü dünyasını siz de keşfedin, 12’den fazla farklı tasarımdaki rulo ve karo formatı arasından seçiminizi yapın.
    Özellikler
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide.
      The Marmoleum Linear Striato collection consists of 16 colours. The collection has been available since September 2021.
      Marmoleum Linear Striato is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.05 mg/m3
      Marmoleum contains recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FO-MA-LI-ST_Original
    • Ürün ailesiFlooring
    • Ürün grubuLinoleum
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)33000
    • Genişlik (mm)2000
    • Derinlik (mm)2.5
    İlgili
    • Ana malzemeLinolyum
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)2.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Linoleum
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduEF_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 15 17
    • OmniClass başlığıLinoleum Flooring
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa