Publiko produktet
Safestep R11
Safestep R11
Safestep R11

    Safestep R11

    Step kaymaz vinil zemin kaplaması kuru ve ıslak zeminlerde doğabilecek kayma ve düşmelerden kaynaklanan yaralanma riskleri için özel geliştirilmiştir. Yeni kristal çipli doku teknolojisi ‘Step Crystals’ ile hazırlanan koleksiyon; zemin güvenliğinizi dikkate alarak yaşam boyu kaydırmazlık performansını garanti ederken lekelere karşı dayanıklılık ve kolay bakım sağlar.
    Özellikler
      • Roll size: 27 m long x 2 m wide
        Surface finish: PUR Pearl
        Classification commercial use: 34
        Classification light industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.7 mm
        Total weight: 2750 g/m2
        Impact sound reduction: 5 dB
        Dimensional stability: ≤ 0.1%
        Castor chair continuous use: pass
        Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
        Colour fastness to light: ≥ 6
        Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        Resistance to chemicals: very good
        Flexibility: Ø 10 mm
        Use in wet areas: yes
        Slip resistance (DIN 51130): R11
        Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
        Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
        Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Recycled content (mass): ≥ 24%

        DoP: 0200101-DoP-306
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FO-SF-11
    • Ürün ailesiFlooring
    • Ürün grubuSafety Vinyl
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-22
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)27000
    • Genişlik (mm)2000
    • Derinlik (mm)2
    İlgili
    • Ana malzemeVinyl
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)2.75
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 açıklamasıParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 15
    • OmniClass başlığıResilient Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Kuzey Amerika Asya