Publiko produktet
Tessera Basis
Tessera Basis
Tessera Basis

    Tessera Basis

    Tessera Basis; dünyada 10 milyon metrekare üzerinde uygulaması olan, en popüler alçak bukle havlı karo halısıdır. Her tür ticari kuruluma uygun olan Tessera Basis, güzel görünümlü ve aşınmaya dayanıklı modüler zemin kaplama gerektiğinde tüm binalarda güvenle kullanılabilir. Tessera Basis, %100 Aquafil polyamid iplik ile üretilmektedir. Ayrıca, yüksek Castor Chair puanına sahip olan seri, yoğun ticari ortamlarda sık sık görülen trafik koşullarının gerektirdiği dayanıklılık ve sağlamlığa sahiptir. Tessera Basis serisinde 32 modern renk yer almaktadır.
    Özellikler
    • Tufted low loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.7 mm
      Pile height: 2.8 mm
      Total weight: 3855 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Basis Pro carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Basis Pro carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental product declarations (EPD’s) or local building rating schemes such as BREEAM.


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FO-TE-BASIS
    • Ürün ailesiFlooring
    • Ürün grubuCarpet Tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-16
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)5.7
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • İkincil malzemePolyester
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriİngiltere
    • Ağırlık net (Kg)3.86
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduEF_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Kuzey Amerika Asya