Publiko produktet
FP-300 Sound proofing folding door
FP-Tuotteet

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fp300_fold
  • Ürün ailesiFolding doors
  • Ürün grubuFP-300
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-06-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3000
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Katlanan Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715