Publiko produktet
Dot™ Stool
Fritz Hansen

Dot™ Stool

Beautiful, simple seating by Arne Jacobsen that can be used as core or extra seating in the office or at home. Modern and minimal, yet sophisticated, this design was used by Jacobsen in multiple, important projects.
Özellikler
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.840105
  • Ürün ailesiSeating
  • Ürün grubuDot™
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)460
  • Genişlik (mm)340
İlgili
  • Ana malzemeDeri
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products