Publiko produktet
Pouf small
Fritz Hansen

Pouf small

The pouf invite nature in with a design reminiscent of naturally rounded stepping-stones and soft brooklet murmurs. Simultaneously functional and decorative, they add a sculptural element to everyday life, and are easy transformed into extra seats on festive occasions.
Özellikler
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.840178
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuInterior Decoration
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)240
  • Genişlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeYün
  • İkincil malzemeDeri
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - İç Sanat Çalışması ve Dekorasyon
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products