Publiko produktet
Slide
Fritz Hansen

Slide

4.5 / 5 yıldız4.5(20 incelemeler)
Slide delicately balances a small storage function with sculptural beauty, incorporating multiple simple materials like smoked glass, hand-cast concrete, cork and ash wood. Slide was born out of a collaboration between Central St. Martens and Fritz Hansen, when Christian Andresen, Fritz Hansen’s Head of Design, mentored Nakamura.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.840220
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuInterior Decoration
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)298
  • Genişlik (mm)440
  • Derinlik (mm)143
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeAhşap
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - İç Sanat Çalışması ve Dekorasyon
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products