Publiko produktet
Coat Tree™ Wall mounted
Fritz Hansen

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 / 5 yıldız3.4(5 incelemeler)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
Özellikler
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.840330-840331
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuInterior Decoration
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1040
  • Genişlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products