Publiko produktet
Happy Hook
Fritz Hansen

Happy Hook

A cheerful design on which to hang a coat, clothing, a kitchen apron, or whatever you fancy. This design is sure to lift the mood and serve its purpose with a smile.
Özellikler
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Powder coated steel • Material: Powder coated steel • Name: Happy Hook • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Length: 6.5 cm/ 2.5" • Nominal Width: 15 cm/ 15.9" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.850411
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuInterior Decoration
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)131
  • Genişlik (mm)150
  • Derinlik (mm)65
İlgili
  • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - İç Sanat Çalışması ve Dekorasyon
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products