Publiko produktet
FH125 Table
Fritz Hansen

FH125 Table

4.7 / 5 yıldız4.7(6 incelemeler)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Özellikler
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FH125
  • Ürün ailesiTables
  • Ürün grubuFH125
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)1250
İlgili
  • Ana malzemeLaminat
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products