Publiko produktet
Almond R682022 Tile
Fritztile

Almond R682022 Tile

Embracing the style and dynamic texture of traditional terrazzo, the RGLASS Collection combines natural stone chips with post-consumer recycled glass set in an opaque, inert resin. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rglass_almond_R682022
  • Ürün ailesiResilient Tiles
  • Ürün grubuRGlass Collection
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2014-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)305
  • Genişlik (mm)305
  • Derinlik (mm)4.5
İlgili
  • Ana malzemeTaş
  • İkincil malzemeCam Granulleri
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13
  • OmniClass başlığıTile Flooring
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes