Publiko produktet
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
    Frøslev Træ

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FThjoerneliste
    • Ürün ailesiFT Profiles
    • Ürün grubuWall Cladding
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-09-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)95
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıDuvar