Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Özgün ref.: VRF_ABUA12-24TLAV
Marka: FUJITSU GENERAL
Ürün ailesi: VRF Air Conditioner
Ürün grubu: Indoor Unit
İle (inç): 39
Yükseklik (inç): 7.81
Derinlik (inç): 25.81
Yayınlanma tarihi: 2019-09-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Japan
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Lbs): 60

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-33 39 00
OmniClass Başlığı: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Voltage 208 ; 230 V

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.