Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

FUJITSU VRF ABYA012-024GTEH

Özgün ref.: VRF_ABYA012-024GTEH
Marka: FUJITSU GENERAL
Ürün ailesi: VRF Air Conditioner
Ürün grubu: Indoor Unit
İle (mm): 990
Yükseklik (mm): 199
Derinlik (mm): 655
Yayınlanma tarihi: 2019-11-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA012GTEH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA014GTEH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA018GTEH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA024GTEH / 7.1kW / 8.0kW


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Japan
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 27

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-33 39 00
OmniClass Başlığı: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Voltage 230 V

BIMobject®