Özgün ref.: | VRF_ABYA030GTEH |
---|---|
Marka: | FUJITSU GENERAL |
Ürün ailesi: | VRF Air Conditioner |
Ürün grubu: | Indoor Unit |
İle (mm): | 1660 |
Yükseklik (mm): | 240 |
Derinlik (mm): | 700 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-11-20 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
The RFA file included 1 models below.
Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity
ABYA030GTEH / 9.0kW / 10.0kW
Ürün veri URL'i: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Eğitim videosu: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/fujitsu-general/product/vrf_abya030gteh
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Japan |
Üretim yeri: | |
Net Ağırlık (Kg): | 48 |
BIMobject Kategorisi: | HVAC - Klima |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass Numarası: | 23-33 39 00 |
OmniClass Başlığı: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
İsim | Değer |
---|---|
Voltage | 230 V |
BIMobject®