Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Özgün ref.: VRF_ABYA12-24GATH
Marka: FUJITSU GENERAL
Ürün ailesi: VRF Air Conditioner
Ürün grubu: Indoor Unit
İle (mm): 990
Yükseklik (mm): 199
Derinlik (mm): 655
Yayınlanma tarihi: 2019-06-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Japan
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 27

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-33 39 00
OmniClass Başlığı: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Voltage 230 V

BIMobject®