Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

FUJITSU VRF ABYA30-54GATH

Özgün ref.: VRF_ABYA30-54GATH
Marka: FUJITSU GENERAL
Ürün ailesi: VRF Air Conditioner
Ürün grubu: Indoor Unit
İle (mm): 1660
Yükseklik (mm): 240
Derinlik (mm): 700
Yayınlanma tarihi: 2019-04-22
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
  • Flexible installation
  • Multi auto swing
  • Fresh air intake

The RFA file includes 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA30GATH / 9.0kW / 10.0kW
ABYA36GATH / 11.2kW / 12.5kW
ABYA45GATH / 12.5kW / 14.0kW
ABYA54GATH / 14.0kW / 16.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Japan
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 48

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-33 39 00
OmniClass Başlığı: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Voltage 230 V

BIMobject®