Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Özgün ref.: VRF_AJY040-054LCLAH
Marka: FUJITSU GENERAL
Ürün ailesi: VRF Air Conditioner
Ürün grubu: Outdoor Unit
İle (mm): 970
Yükseklik (mm): 998
Derinlik (mm): 370
Yayınlanma tarihi: 2019-04-22
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Japan
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 87

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-33 39 00
OmniClass Başlığı: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®