Özgün ref.: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Marka: | FUJITSU GENERAL |
Ürün ailesi: | VRF Air Conditioner |
Ürün grubu: | Outdoor Unit |
İle (mm): | 930 |
Yükseklik (mm): | 1690 |
Derinlik (mm): | 765 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-04-22 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Ürün veri URL'i: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Eğitim videosu: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Japan |
Üretim yeri: | |
Net Ağırlık (Kg): | 252 |
BIMobject Kategorisi: | HVAC - Klima |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass Numarası: | 23-33 39 00 |
OmniClass Başlığı: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
İsim | Değer |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®