Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

FUJITSU VRF AJY072-108LELAH

Özgün ref.: VRF_AJY072-108LELAH
Marka: FUJITSU GENERAL
Ürün ailesi: VRF Air Conditioner
Ürün grubu: Outdoor Unit
İle (mm): 1080
Yükseklik (mm): 1428
Derinlik (mm): 480
Yayınlanma tarihi: 2019-04-22
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
  • Compact Design
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Top class indoor unit connection
  • High Static Pressure
  • Top Class Low Operating Sound

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LELAH / 8HP / 22.4kW / 22.4kW
AJY090LELAH / 10HP / 28.0kW / 28.0kW
AJY108LELAH / 12HP / 33.5kW / 33.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Japan
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 178

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-33 39 00
OmniClass Başlığı: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.