Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Özgün ref.: VRF_AOUA144-168TLBVG
Marka: FUJITSU GENERAL
Ürün ailesi: VRF Air Conditioner
Ürün grubu: Outdoor Unit
İle (inç): 73.25
Yükseklik (inç): 66.56
Derinlik (inç): 30.13
Yayınlanma tarihi: 2019-07-12
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Japan
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Lbs): 1194

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-33 39 00
OmniClass Başlığı: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.