Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Street Square Bidet BTW 530x350

Özgün ref.: 05366
Marka: Gala
Ürün ailesi: Street Square
Ürün grubu: Bidet
İle (mm): 530
Yükseklik (mm): 400
Derinlik (mm): 350
Yayınlanma tarihi: 2018-09-26
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)

BTW (back to wall) bidet with bolting kit.

BTW (back to wall) bidet, functional and aesthetic with square and slightly rounded lines.


Ana malzeme: Vitreous china
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Bideler
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Bidets
UNSPSC kodu: 30181502
Uniclass 1.4 Kod: L7215
Uniclass 1.4 Tanım: Bidets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Tanım: Bidets
NBS Reference Kod: 35-06-11
NBS Reference Tanım: Bidets
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
Sanitary - Bidets

İsim Değer
Colour white
Depth 350 mm
Height 400 mm
Material Vitreous china
Mounting Floorstanding
Width 530 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour white
Material Vitreous china

BIMobject®