Publiko produktet
Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern horizontal outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with a soft and rounded design, and a very affordable price. P-trap.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1817001
  • Ürün ailesiElia
  • Ürün grubuWC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)380
  • Genişlik (mm)470
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures