Publiko produktet
Elia Wall hung WC pan 525x350
Elia Wall hung WC pan 525x350
    Gala

    Elia Wall hung WC pan 525x350

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with P-trap, the best option for projects with a tight budget.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.1817201
    • Ürün ailesiElia
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)365
    • Genişlik (mm)525
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures