Publiko produktet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 horizontal outlet

    4.5 / 5 yıldız4.5(15 incelemeler)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, horizontal outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC pan for cistern with P-trap. A design with soft lines a good value for money.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.1818001
    • Ürün ailesiElia
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)775
    • Genişlik (mm)660
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures