Publiko produktet
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    Arşivlendi

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    Özellikler
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3846800
    • Ürün ailesiNura
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS