Publiko produktet
Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.
Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.
    Gala
    Arşivlendi

    Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.

    Built-in single lever bath / shower mixer (2 outlets). Optional accessories: Round Ø 20 cm. overhead rain shower with limescale protection “easy-clean”. Cylindrical wall arm for overhead rain shower. Cylindrical hand shower. Water feed and hand shower holder. 175 cm. flexible shower hose.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.38891
    • Ürün ailesiCosmo
    • Ürün grubuTaps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-04-01
    • Baskı numarası1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets