Publiko produktet
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Arşivlendi

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.38893
  • Ürün ailesiCosmo
  • Ürün grubuTaps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-01
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets