Publiko produktet
Onis Thermostatic bath/shower mixer
Onis Thermostatic bath/shower mixer
    Gala

    Onis Thermostatic bath/shower mixer

    Thermostatic bath/shower mixer.

    The Onis thermostatic bath-shower mixer is suitable for any bathroom. A functional and ergonomic spirit for practical homes.

    Shower set: 

    - 150 cm. flexible shower hose, 

    - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

      3 functions: Rain, Massage, Soft. 

    - Holder.

    Özellikler
    • 38 °C SafeStop safety device. 

      Flow limiting device. 

      50% water saving.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3898200
    • Ürün ailesiOnis
    • Ürün grubuTap Fittings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-04
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures