Publiko produktet
GADEA Single lever basin mixer with high spout
Gala

GADEA Single lever basin mixer with high spout

Single lever basin mixer with high spout
Özellikler
  • Single lever basin mixer with Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3988100
  • Ürün ailesiTap Fittings
  • Ürün grubuGADEA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-05-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures