Publiko produktet
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
    Gala

    Mid wall-hung bidet 540x360

    Wall-hung bidet.
    Bidet cover.

    Installation option with wall hung frame.

    Wall-hung bidet, with cover. Supports for wall-hung installation available. Very elegant design with a svelte shaft.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4036201
    • Ürün ailesiMid
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-07-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)540
    • Derinlik (mm)360
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures