Publiko produktet
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.

    Rimless close-coupled WC suite: - Rimless close-coupled WC suite S-trap with bolting kit. - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters LI - Fixed seat
    Özellikler
    • WC pan for low cistern and Rimless technology and a daring style that breaks with convention. Options: - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters SI - Soft-closing system seat
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4725001
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-12-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)795
    • Genişlik (mm)660
    • Derinlik (mm)360
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures