Publiko produktet
Pro WC System Compact.
Gala
Arşivlendi

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Özellikler
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5547001
  • Ürün ailesiPro
  • Ürün grubuWC System
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1140
  • Genişlik (mm)580
  • Derinlik (mm)110
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures