Publiko produktet
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.

    4.3 / 5 yıldız4.3(14 incelemeler)

    Corner hydromassage bath water, electronic push-button, intensity control and water level indicator.

    With the Emotive Touch system, the TREVO bath includes 6 lateral adjustable water-air jets, activated with an electronic push button.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.61983
    • Ürün ailesiTrevo
    • Ürün grubuBaths
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-04-01
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1350
    • Derinlik (mm)1350
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures