Publiko produktet
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm.
Gala
Arşivlendi

Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm.

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

Enjoy the hydromassage at home with the MITTA Emotive Touch bath, regardless of the size of your bathroom, as it is available in a wide variety of dimensions.

Özellikler
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6256401
  • Ürün ailesiMitta
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-14
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures