Publiko produktet
Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.
Gala
Arşivlendi

Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

MITTA bath Emotive Touch: Design, comfort and good price, what else can you ask for?

Özellikler
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6261201
  • Ürün ailesiMitta
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-14
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1700
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures