Publiko produktet
Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm with electronic push button
Gala
Arşivlendi

Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm with electronic push button

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 140 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

Dive into a world of sensations with the MITTA Emotive Touch bath and enjoy the caress of water driven by its 6 side jets.

Özellikler
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6283401
  • Ürün ailesiMitta
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-14
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures