Publiko produktet
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Arşivlendi

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6303501
  • Ürün ailesiÓpera
  • Ürün grubuSteel bath
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)415
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures