Publiko produktet
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Arşivlendi

    Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    Klea set made up of furniture unit and wash-basin that, thanks to its dimensions, adapts to small spaces. Because style and good taste are compatible with the size of your home.

    Özellikler
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.7928101
    • Ürün ailesiKlea
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)650
    • Genişlik (mm)785
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS