Publiko produktet
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Arşivlendi

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Özellikler
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.7930801
    • Ürün ailesiNura
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)785
    • Derinlik (mm)451
    İlgili
    • Ana malzemeMelamin
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS