Publiko produktet
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Arşivlendi

    Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)

    Set furniture unit + Wash-basin Emma.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    Furniture and basin with a strong modern style, discreet and simple pieces that provide the subtle touch to a modern and elegant design.

    Özellikler
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 2 drawers. Wall-hung.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.79311XX
    • Ürün ailesiÁgata
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)540
    • Genişlik (mm)797
    • Derinlik (mm)453
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali