Publiko produktet
Walk-in fixed front 700
Walk-in fixed front 700
    Gala
    Arşivlendi

    Walk-in fixed front 700

    Fixed front 700 mm.

    Enclosure within the Walk-in N range with fixed front. Maximum comfort for your shower.

    See available shower trays.

    Özellikler
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.8926000
    • Ürün ailesiWalk-in
    • Ürün grubuEnclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-07-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)8
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 17
    • OmniClass başlığıShower Enclosures
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings