Publiko produktet
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Özellikler
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G6663001
  • Ürün ailesiQUANTUM
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-02-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)80
  • Derinlik (mm)2.7
İlgili
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower and Dressing Compartments
  • OmniClass numarası23-15 11 15 13
  • OmniClass başlığıShower and Dressing Compartments