Publiko produktet
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
    Gala
    Arşivlendi

    Ferrum BASE / 615x615 ABS

    Ferrum BASE / 615x615 ABS.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Özellikler
    • Full body porcelain Large formats Rectified Anti-slip Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.G46T2LXXX
    • Ürün ailesiFerrum
    • Ürün grubuCeramic Tiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-06-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)8.7
    • Genişlik (mm)615
    • Derinlik (mm)615
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II koduC30
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES