Publiko produktet
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
    Gala
    Arşivlendi

    Mine STEP / 310x610

    Mine STEP / 310x610.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Özellikler
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.G9T735XXX
    • Ürün ailesiMine
    • Ürün grubuCeramic Tiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-06-26
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)310
    • Derinlik (mm)610
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II koduC30
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES