Publiko produktet
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    Arşivlendi

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    Özellikler
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HJT6HCXXX
    • Ürün ailesiLigna
    • Ürün grubuCeramic Tiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-06-26
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)95
    • Derinlik (mm)840
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II koduC30
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES